Optyma™ Plus, OP-LPOM067LLP02E
114X3371
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Brüt ağırlık | 167 Kg |
Net ağırlık | 135 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666343 |
Brüt ağırlık | 167 Kg |
Net ağırlık | 135 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666343 |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 360 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 440 V |
Bağlantı tipi | LEHİM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ013T4A |
Description | OP-LPOM067LLP02E |
Elektrik kodu | E |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.96 A |
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 190 W |
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 220 W |
Fan kanadı boyutu [mm] | 500 mm |
Fan kapak/ızgara tipi | Menfez |
Fan sayısı | 1 |
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 253 V |
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 207 V |
Fan çapı [mm] | 500 mm |
Faz | 3 |
Faz sayısı (fan) | 1 |
Faz sayısı (kompresör) | 3 |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Genişlik [mm] | 1441 mm |
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 4300 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
Kondenser Serpantini İç Hacmi | 1.62 mm³ |
Kondenser tipi | G7 |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-LPOM067LLP02E |
Product Name Description | Package unit |
Segman kullanımı | Düşük Karşı Basınç |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] | 63 dBA |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 43 dBA |
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 74 dBA |
Sıvı deposu hacmi [L] | 6.2 L |
Sıvı deposu onayı |
PED RoHS EAC |
Sıvı enjeksiyon | EVET |
Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R448A R449A R452A |
Tip | Optyma™ Plus P02 |
Toplam yükseklik [mm] | 965 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulamalar | LBP |
Uzunluk [mm] | 531 mm |
Versiyon | P02 |
Voltaj 50 Hz [V] | 360 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 440 V |
Ürün grubu | Condensing Units |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 360 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 440 V |
Bağlantı tipi | LEHİM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ013T4A |
Description | OP-LPOM067LLP02E |
Elektrik kodu | E |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.96 A |
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 190 W |
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 220 W |
Fan kanadı boyutu [mm] | 500 mm |
Fan kapak/ızgara tipi | Menfez |
Fan sayısı | 1 |
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 253 V |
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 207 V |
Fan çapı [mm] | 500 mm |
Faz | 3 |
Faz sayısı (fan) | 1 |
Faz sayısı (kompresör) | 3 |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Genişlik [mm] | 1441 mm |
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 4300 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
Kondenser Serpantini İç Hacmi | 1.62 mm³ |
Kondenser tipi | G7 |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-LPOM067LLP02E |
Product Name Description | Package unit |
Segman kullanımı | Düşük Karşı Basınç |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] | 63 dBA |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 43 dBA |
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 74 dBA |
Sıvı deposu hacmi [L] | 6.2 L |
Sıvı deposu onayı |
PED RoHS EAC |
Sıvı enjeksiyon | EVET |
Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R448A R449A R452A |
Tip | Optyma™ Plus P02 |
Toplam yükseklik [mm] | 965 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulamalar | LBP |
Uzunluk [mm] | 531 mm |
Versiyon | P02 |
Voltaj 50 Hz [V] | 360 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 440 V |
Ürün grubu | Condensing Units |