Temperature sensor, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm
084N1161
Measuring range [°C]: -55 - 150, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Measuring range [°C]: -55 - 150, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Brüt ağırlık | 0.045 Kg |
Net ağırlık | 0.043 Kg |
Volume | 0.094 Liter |
EAN | 5702428062336 |
Brüt ağırlık | 0.045 Kg |
Net ağırlık | 0.043 Kg |
Volume | 0.094 Liter |
EAN | 5702428062336 |
Ambalaj başına düşen miktar | 150 ad. |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | PİMLİ KABLO |
Elektrik bağlantısı boyutu | 2 damarlı |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Kablo tipi | PVC |
Kablo uzunluğu [inç] | 59.06 in |
Kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
Kablolar [adet] | 2 ad. |
Koruma borusu malzemesi | Stainless steel |
Koruma borusu uzunluğu [inç] | 1.18 in |
Koruma borusu uzunluğu [mm] | 30 mm |
Koruma borusu çapı [inç] | 0.24 in |
Koruma borusu çapı [mm] | 6 mm |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
PTC Elemanı karakteristiği | 990 Ohm/25°C |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sensör elem. direnci [Ohm] | 1000 |
Sensör elemanı [adet] | 1 ad. |
Sensör elemanı toleransı | ± 1% |
Sensör elemanı türü | PTC |
Sensör İçi | Sabit |
Tip | EKS 111 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
Ölçüm aralığı [°C] [Min.] | -55 °C |
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.] | 302 °F |
Ölçüm aralığı [°F] [Min.] | -67 °F |
Ürün grubu | Sensors |
Ambalaj başına düşen miktar | 150 ad. |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | PİMLİ KABLO |
Elektrik bağlantısı boyutu | 2 damarlı |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Kablo tipi | PVC |
Kablo uzunluğu [inç] | 59.06 in |
Kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
Kablolar [adet] | 2 ad. |
Koruma borusu malzemesi | Stainless steel |
Koruma borusu uzunluğu [inç] | 1.18 in |
Koruma borusu uzunluğu [mm] | 30 mm |
Koruma borusu çapı [inç] | 0.24 in |
Koruma borusu çapı [mm] | 6 mm |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
Product Name Description | Temperature sensor |
PTC Elemanı karakteristiği | 990 Ohm/25°C |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sensör elem. direnci [Ohm] | 1000 |
Sensör elemanı [adet] | 1 ad. |
Sensör elemanı toleransı | ± 1% |
Sensör elemanı türü | PTC |
Sensör İçi | Sabit |
Tip | EKS 111 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
Ölçüm aralığı [°C] [Min.] | -55 °C |
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.] | 302 °F |
Ölçüm aralığı [°F] [Min.] | -67 °F |
Ürün grubu | Sensors |