Activated alumina [%] |
0 % |
Akış Kapasitesi KW |
R134a: 98.6 R290: -- R32: 150.3 R404A: 69.4 R407C: 101.1 R410A: 102.6 R507: 67.3 |
Akış Kapasitesi TR |
R134a: 28.0 R290: -- R32: 42.7 R404A: 19.7 R407C: 28.7 R410A: 29.2 R507: 19.1 |
Akış yönü göstergesi |
Etiket baskı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu |
2 |
Aktif alüminyum/Molekül eleği [%] |
0% / 100% |
Ambalaj başına düşen miktar |
12 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Asit kapasitesi [g] |
6.55 g |
Asit Kapasitesi [oz] |
0.231 oz |
Bakım yapılabilir |
Numara |
Bağlantı malzemesi |
Bakır |
Braket |
Numara |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Giriş 1 bağlantısı boyutu [inç] |
1 1/8 in |
Giriş bağlantısı tipi |
LEHİM, ODF |
Gövde Malzemesi |
Çelik |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Katı nüve hacmi [cm3] |
711 cm³ |
Katı nüve hacmi [inç3] |
43.37 in³ |
Katı nüve yüzeyi [cm2] |
829 cm² |
Katı nüve yüzeyi [inç2] |
128.53 in² |
Kovan hacmi [foz ABD] |
61.49 Fluid Ounce US |
Kovan hacmi [l] |
1.82 L |
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]24°C |
R134a: 3043 R290: -- R32: -- R404A: 3170 R407C: 2955 R410A: 2755 R507: 3320 |
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]52°C |
R134a: 2786 R290: -- R32: -- R404A: 3003 R407C: 2724 R410A: 2450 R507: 2987 |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
30 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
435 psig |
Marka |
ELIMINATOR |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Net hacim [foz ABD] |
37.46 Fluid Ounce US |
Net hacim [l] |
1.108 L |
Nüve |
Katı çekirdek |
Nüve Boyutu kodu |
75 cu.in. |
Onay |
UL |
Product Name Description |
Hermetic filter drier |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
No |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
160 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Soğutucu akışkanlar |
R1233zd(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R463A R507A R513A R515B |
Tip |
DML |
Tip tanımlaması |
DML 759S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL onay dosyası adı |
SA6398 |
UL onaylı soğutkanlar |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R507A R513A |
Yağ uyumluluğu |
Yağsız uygulamalar |
Yağsız soğutkanlar |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Çıkış 1 bağlantısı boyutu [inç] |
1 1/8 in |
Çıkış bağlantısı tipi |
LEHİM, ODF |
Ürün aksesuarları |
Numara |
Ürün açıklaması |
Sıvı hattı filtre kurutucusu |
Ürün grubu |
Filter driers |