Filter drier, core, DCR

023U4381

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.712 Kg
Net ağırlık 0.709 Kg
Volume 2.11 Liter
EAN 5702428004893

 

Activated alumina [%] 20 %
Ambalaj başına düşen miktar 8 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Asit kapasitesi [g] 9.09 g
Asit Kapasitesi [oz] 0.321 oz
China RoHS compliance Out of scope
Conta dahil EVET
Core type Solid core
Dahil olan parçalar 1 x Gasket (023U0743)
2 x Keçe conta (633L5312)
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Katı nüve hacmi [cm3] 727 cm³
Katı nüve hacmi [inç3] 44 in³
Katı nüve yüzeyi [cm2] 612 cm²
Katı nüve yüzeyi [inç2] 95 in²
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]52°C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Marka ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 80 %
Nüve Boyutu kodu 48 cu.in.
Parça Program adı DCR
Product Name Description Filter drier, core
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Soğutucu akışkanlar R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Tip DC
Tip tanımlaması 48-DC
UK RoHS compliance Out of scope
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Ürün grubu Filter driers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality