Filter drier, core, DCR

023U4380

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.72 Kg
Net ağırlık 0.6 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004886

 

Activated alumina [%] 20 %
Ambalaj başına düşen miktar 3 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Asit kapasitesi [g] 9.09 g
Asit Kapasitesi [oz] 0.321 oz
Conta dahil EVET
Core type Solid core
Dahil olan parçalar 1 x Gasket (023U0743)
2 x Keçe conta (633L5312)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Katı nüve hacmi [cm3] 727 cm³
Katı nüve hacmi [inç3] 44 in³
Katı nüve yüzeyi [cm2] 612 cm²
Katı nüve yüzeyi [inç2] 95 in²
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Kurutma Kapasitesi [Su Damlaları]52°C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Marka ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 80 %
Nüve Boyutu kodu 48 cu.in.
Parça Program adı DCR
Product Name Description Filter drier, core
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Soğutucu akışkanlar R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Tip DC
Tip tanımlaması 48-DC
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Ürün grubu Filter driers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality