Scroll compressor, MLZ038T5LC9A
121L8647
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 43.55 Kg |
Net ağırlık | 37.2 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675710 |
Brüt ağırlık | 43.55 Kg |
Net ağırlık | 37.2 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675710 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 230 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 207 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 253 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 422 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 53 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ038T5A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 280 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Faz | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240/1/50 |
Kondansatör A kapasitesi | 55 µF |
Kondansatör B kapasitesi | 88-108 µF |
Kondansatör voltajı A [V] | 440 V |
Kondansatör voltajı B [V] | 330 V |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 130 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 38 A |
Model number | MLZ038T5LC9A |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Onay |
CE UKCA UL |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 24.3 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segman kullanımı |
Soğutma MT Soğutma HT |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 5.44 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Süpürme hacmi [cm3] | 80.94 cm³ |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 0.39 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 1.02 |
Teknoloji | Scroll |
Tip | MLZ038A |
Toplam yükseklik [mm] | 455 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 46 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ referansı | 215PZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 1.57 L |
Çap [mm] | 184 mm |
Çizim numarası | 0XR6025B-2 |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 230 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 207 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 253 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 422 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 53 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ038T5A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 280 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Faz | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240/1/50 |
Kondansatör A kapasitesi | 55 µF |
Kondansatör B kapasitesi | 88-108 µF |
Kondansatör voltajı A [V] | 440 V |
Kondansatör voltajı B [V] | 330 V |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA | 130 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 38 A |
Model number | MLZ038T5LC9A |
Motor koruması | İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Onay |
CE UKCA UL |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 24.3 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segman kullanımı |
Soğutma MT Soğutma HT |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 5.44 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Süpürme hacmi [cm3] | 80.94 cm³ |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 0.39 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 1.02 |
Teknoloji | Scroll |
Tip | MLZ038A |
Toplam yükseklik [mm] | 455 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 46 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | 1/4 inç' rakor |
Yağ referansı | 215PZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 1.57 L |
Çap [mm] | 184 mm |
Çizim numarası | 0XR6025B-2 |
Ürün grubu | Hermetic compressors |