Scroll compressor, VLZ065TGNE9B
120G0398
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Brüt ağırlık | 37 Kg |
Net ağırlık | 35 Kg |
EAN | 5702424686963 |
Brüt ağırlık | 37 Kg |
Net ağırlık | 35 Kg |
EAN | 5702424686963 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 422 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | YOK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ065TG |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 4.7 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 280 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | VLZ |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 15 - 100 |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VLZ065TGNE9B |
Montaj torku [Nm] | 11 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 27.2 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 39558ea7-32d6-48a0-a8bd-af1a7fd62f32 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 5.4 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R448A R449A |
Süpürme hacmi [cm3] | 65.1 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VLZ065 |
Toplam yükseklik [mm] | 455 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ gideri | 1/4'' NPT |
Yağ referansı | POE46-RL46HB |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 1.57 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 65 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.7 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 184 mm |
Çizim numarası | 8590007 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.177 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 422 mm |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | YOK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ065TG |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 4.7 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 7/8 in |
Emme bağlantısı malzemesi | - |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 280 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | VLZ |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 15 - 100 |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VLZ065TGNE9B |
Montaj torku [Nm] | 11 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Onay |
CE UL UKCA |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 27.2 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 39558ea7-32d6-48a0-a8bd-af1a7fd62f32 |
Segman kullanımı | İklimlendirme |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 5.4 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R448A R449A |
Süpürme hacmi [cm3] | 65.1 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VLZ065 |
Toplam yükseklik [mm] | 455 mm |
Tork gücü [Nm] | 3 N-m |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 32 cP |
Yağ gideri | 1/4'' NPT |
Yağ referansı | POE46-RL46HB |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 1.57 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 65 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.7 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 184 mm |
Çizim numarası | 8590007 |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.177 Ohm |
Ürün grubu | Hermetic compressors |