Scroll compressor, VLZ035TGNE9A
120G0159
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Brüt ağırlık | 28.25 Kg |
Net ağırlık | 27 Kg |
Volume | 0.076 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544065 |
Brüt ağırlık | 28.25 Kg |
Net ağırlık | 27 Kg |
Volume | 0.076 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544065 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı açısı [°] | 90 ° |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 371 mm |
Bağlantı manşonu | - |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Bireysel ambalaj | *Tekli paket: Karton kutuda kompresör |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 53 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ035TGA |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 3.2 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 90 ° |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 242 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 30 - 100 |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ035TGNE9A |
Montaj torku [Nm] | 11 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Onay |
CE UL UKCA |
Packing type industrial packs | **Endüstriyel paket: Palet üzerinde ambalajından çıkarılmış 12 kompresör (12'nin katları olarak sipariş edin) |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 8.5 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP dosyası ürün adı | T2/TE2 |
Segman kullanımı |
Soğutma LT Soğutma MT |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 3.6 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R448A R449A |
Süpürme hacmi [cm3] | 34.9 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VLZ035 |
Toplam yükseklik [mm] | 415 mm |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 46 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | 1/4 inç rakor |
Yağ referansı | 215PZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 1.3 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 60 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.5 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 165 mm |
Çizim numarası | 0VG8213b |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.71 Ohms |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3600 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 480 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 342 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 528 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ayar portu DB | YOK |
Ayar portu YB | YOK |
Basma bağlantı açısı [°] | 90 ° |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 371 mm |
Bağlantı manşonu | - |
Bağlantı standardı | ODF |
Bağlantı tipi | Sert lehimli |
Bireysel ambalaj | *Tekli paket: Karton kutuda kompresör |
Brand technique | Scroll kompresör |
Cam montajı | Dişli |
Cam torku [Nm] | 53 N-m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ035TGA |
Düşük basınç tarafı TS Maks | 55 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi | 3.2 L |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 90 ° |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 242 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Faz | 3 |
Frekans [Hz] | 30 - 100 |
Gönderilen montaj parçası | Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar | Montaj talimatları |
Gönderilen yağ | İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları | Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP22 |
Kapasite kontrolü | İnvertör |
Kompresör güç beslemesi [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Model number | VLZ035TGNE9A |
Montaj torku [Nm] | 11 N-m |
Motor koruması | Frekans konvertörü ile motor koruma |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Onay |
CE UL UKCA |
Packing type industrial packs | **Endüstriyel paket: Palet üzerinde ambalajından çıkarılmış 12 kompresör (12'nin katları olarak sipariş edin) |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Mavi |
RLA | 8.5 A |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] | 12 |
SCIP dosya no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP dosyası ürün adı | T2/TE2 |
Segman kullanımı |
Soğutma LT Soğutma MT |
Sıvı enjeksiyon | Numara |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 3.6 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R448A R449A |
Süpürme hacmi [cm3] | 34.9 cm³ |
Teknoloji | Scroll |
Tip | VLZ035 |
Toplam yükseklik [mm] | 415 mm |
Tork topraklama [Nm] | 2 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozite [cP] | 46 cP |
Yağ dengeleme | YOK |
Yağ gideri | 1/4 inç rakor |
Yağ referansı | 215PZ |
Yağ tipi | POE |
Yağ yükü [L] | 1.3 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks | 60 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi | 0.5 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min | -35 °C |
Çap [mm] | 165 mm |
Çizim numarası | 0VG8213b |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] | 0.71 Ohms |
Ürün grubu | Hermetic compressors |