Reciprocating compressor, GX18TB
123B1544
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Brüt ağırlık | 15.3 Kg |
Net ağırlık | 15 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424675455 |
Brüt ağırlık | 15.3 Kg |
Net ağırlık | 15 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424675455 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 198 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 255 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Basma bağlantı açısı [°] | 0 ° |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 98 mm |
Basma bağlantı çapı [mm] | 6.5 mm |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Description | GX18TB |
Devreye girme akımı HST 50 Hz [A] | 24 A |
Devreye girme akımı HST [A] | 24 A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 30 ° |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 103 mm |
Emme bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
Family | X |
Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
Hız Platformu | Fixed-speed |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220/1/50 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA HST 50 Hz [A] | 24 A |
LRA HST [A] | 24 A |
MCC | 6.60 A |
Model number | GX18TB |
Motor tipi | CSIR |
Onay |
CCC VDE |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Proses bağlantısı açısı [°] | 30 ° |
Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
Proses bağlantısı yorumları | Lastik tapa |
Proses bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Siyah |
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 115 °C |
SCIP dosya no. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
SCIP dosyası ürün adı | GL |
Segman kullanımı | Soğutma MT |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.4 kg |
Soğutucu akışkanlar | R134a |
Start kondansatörü kapasitansı | 64-77 µF |
Süpürme hacmi [cm3] | 18.4 cm³ |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 215 mm |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 3.4 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 26 |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | GX18 |
Toplam yükseklik [mm] | 224 mm |
Uygulamalar |
HBP MBP |
Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Yağ miktarı [cm3] | 500 cm³ |
Yağ tipi | POE |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 198 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 255 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Basma bağlantı açısı [°] | 0 ° |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 98 mm |
Basma bağlantı çapı [mm] | 6.5 mm |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Description | GX18TB |
Devreye girme akımı HST 50 Hz [A] | 24 A |
Devreye girme akımı HST [A] | 24 A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 30 ° |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 103 mm |
Emme bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
Family | X |
Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
Hız Platformu | Fixed-speed |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220/1/50 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA HST 50 Hz [A] | 24 A |
LRA HST [A] | 24 A |
MCC | 6.60 A |
Model number | GX18TB |
Motor tipi | CSIR |
Onay |
CCC VDE |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Proses bağlantısı açısı [°] | 30 ° |
Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
Proses bağlantısı yorumları | Lastik tapa |
Proses bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Siyah |
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 115 °C |
SCIP dosya no. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
SCIP dosyası ürün adı | GL |
Segman kullanımı | Soğutma MT |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.4 kg |
Soğutucu akışkanlar | R134a |
Start kondansatörü kapasitansı | 64-77 µF |
Süpürme hacmi [cm3] | 18.4 cm³ |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 215 mm |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 3.4 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 26 |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | GX18 |
Toplam yükseklik [mm] | 224 mm |
Uygulamalar |
HBP MBP |
Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Yağ miktarı [cm3] | 500 cm³ |
Yağ tipi | POE |
Ürün grubu | Hermetic compressors |