Reciprocating compressor, GPY12AAa
123B1135
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Brüt ağırlık | 11.8 Kg |
Net ağırlık | 11.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424675844 |
Brüt ağırlık | 11.8 Kg |
Net ağırlık | 11.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424675844 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 264 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Basma bağlantı açısı [°] | 0 ° |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 121 mm |
Basma bağlantı çapı [mm] | 6.5 mm |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Description | GPY12AAa |
Devreye girme akımı LST 50 Hz [A] | 16 A |
Devreye girme akımı LST [A] | 16 A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 20 ° |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 125 mm |
Emme bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
Family | P |
Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220/1/50 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA LST 50 Hz [A] | 16 A |
LRA LST [A] | 16 A |
MCC | 2.30 A |
Model number | GPY12AAa |
Motor tipi | RSIR |
Onay | VDE |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Proses bağlantısı açısı [°] | 50 ° |
Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
Proses bağlantısı yorumları | Lastik tapa |
Proses bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Siyah |
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 115 °C |
SCIP dosya no. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
SCIP dosyası ürün adı | GL |
Segman kullanımı | Soğutma LT |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.15 kg |
Soğutucu akışkanlar | R134a |
Süpürme hacmi [cm3] | 12.1 cm³ |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 211 mm |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 6.25 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 15.4 |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | GPY12 |
Toplam yükseklik [mm] | 217 mm |
Uygulamalar | LBP |
Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Yağ miktarı [cm3] | 400 cm³ |
Yağ tipi | POE |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 264 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Basma bağlantı açısı [°] | 0 ° |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 121 mm |
Basma bağlantı çapı [mm] | 6.5 mm |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Description | GPY12AAa |
Devreye girme akımı LST 50 Hz [A] | 16 A |
Devreye girme akımı LST [A] | 16 A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 20 ° |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 125 mm |
Emme bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
Family | P |
Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220/1/50 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA LST 50 Hz [A] | 16 A |
LRA LST [A] | 16 A |
MCC | 2.30 A |
Model number | GPY12AAa |
Motor tipi | RSIR |
Onay | VDE |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Proses bağlantısı açısı [°] | 50 ° |
Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
Proses bağlantısı yorumları | Lastik tapa |
Proses bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Siyah |
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 115 °C |
SCIP dosya no. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
SCIP dosyası ürün adı | GL |
Segman kullanımı | Soğutma LT |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.15 kg |
Soğutucu akışkanlar | R134a |
Süpürme hacmi [cm3] | 12.1 cm³ |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 211 mm |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 6.25 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 15.4 |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | GPY12 |
Toplam yükseklik [mm] | 217 mm |
Uygulamalar | LBP |
Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Yağ miktarı [cm3] | 400 cm³ |
Yağ tipi | POE |
Ürün grubu | Hermetic compressors |