50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] |
2900 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] |
380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] |
400 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] |
340 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] |
460 V |
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] |
3500 rpm |
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] |
460 V |
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] |
460 V |
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] |
414 V |
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] |
506 V |
Ambalaj ağırlığı [Kg] |
331 kg |
Ambalaj biçimi |
Endüstriyel paket |
Ambalaj genişliği [mm] |
800 mm |
Ambalaj miktarı |
12 |
Ambalaj uzunluğu [mm] |
1150 mm |
Ambalaj yüksekliği [mm] |
500 mm |
Ayar portu DB |
Schrader |
Ayar portu YB |
YOK |
Basma bağlantı boru boyutu [inç] |
1/2 in |
Basma bağlantı boyutu [inç] |
1 in |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] |
68 mm |
Bağlantı manşonu |
ODF |
Bağlantı notu |
(sadece rotolock versiyonu ile gönderilir) |
Bağlantı standardı |
Rotolock |
Bağlantı tipi |
Rotolock |
Brand technique |
Pistonlu kompresör |
Cam montajı |
Dişli |
Cam torku [Nm] |
50 N-m |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MTZ032-4 |
Düşük basınç tarafı TS Maks |
50 °C |
Düşük basınç tarafı TS Min |
-35 °C |
Düşükbasınç tarafı hacmi |
7.5 L |
Ekonomizer |
Numara |
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] |
5/8 in |
Emme bağlantısı boyutu [inç] |
1 1/4 in |
Emme bağlantısı malzemesi |
- |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] |
263 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrika DB [bar] |
25 bar |
Fabrika YB [bar] |
25 bar |
Family |
MTZ |
Faz |
3 |
Frekans [Hz] |
50/60 |
GP DB torku [Nm] |
15 N-m |
Gönderilen bağlantılar |
Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar |
Gönderilen montaj parçası |
Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti |
Gönderilen talimatlar |
Montaj talimatları |
Gönderilen yağ |
İlk yağ yükü |
Güç bağlantıları |
Tırnak |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP koruma sınıfı |
IP55 (kablo rakoruyla) |
Kapasite kontrolü |
Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Konfigürasyon kodu |
Tekli |
LRA |
25 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
8 A |
Model number |
MTZ32JF4BVE |
Montaj torku [Nm] |
15 N-m |
Motor koruması |
İç aşırı yük koruyucu |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk |
Mavi |
Saatteki çalışma sayısı [Maks] |
12 |
SCIP dosya no. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segman kullanımı |
Soğutma MT |
Silindir |
1 |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] |
2.5 kg |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A R454A |
Süpürme hacmi [cm3] |
53.86 cm³ |
Teknoloji |
Pistonlu |
Test DB [bar] [Maks] |
25 bar |
Test farkı [bar] [Maks] |
30 bar |
Test YB [bar] [Maks] |
30 bar |
Tip |
MTZ032 |
Toplam yükseklik [mm] |
356 mm |
Tork gücü [Nm] |
3 N-m |
Tork topraklama [Nm] |
3 N-m |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Yağ dengeleme |
3/8 inç' rakor SAE |
Yağ dengeleme torku [Nm] |
30 N-m |
Yağ referansı |
175PZ |
Yağ yükü [L] |
0.95 L |
Yüksek basınç taraf TS Maks |
150 °C |
Yüksek basınç tarafı Hacmi |
0.3 L |
Yüksek basınç tarafı TS Min |
-35 °C |
Çap [mm] |
224 mm |
Çizim numarası |
8501025f |
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] |
6.45 Ohm |
Ürün grubu |
Hermetic compressors |