IPS 8
084H5001
Dahil olan parçalar: Flanş cıvataları; Kaynak Flanşı; Conta; Üst kapak vidaları, Soğutucu akışkanlar: R717
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Dahil olan parçalar: Flanş cıvataları; Kaynak Flanşı; Conta; Üst kapak vidaları, Soğutucu akışkanlar: R717
Brüt ağırlık | 115 Kg |
Net ağırlık | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Brüt ağırlık | 115 Kg |
Net ağırlık | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Bağlantı boyutu [inç] | ] 1/4 in |
Bağlantı boyutu [mm] | 32 mm |
Bağlantı standardı | FLANGE, DIN-EN |
Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dahil olan parçalar |
Flanş cıvataları Conta Üst kapak vidaları Kaynak Flanşı |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP55 |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Onay |
CE EAC UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 43 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Product Name Description | Intelligent purging system |
Soğutucu akışkanlar | R717 |
Tip | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yazılım versiyonu | 4.13 |
Ürün Dili | İngilizce |
Ürün grubu | Air purgers |
Ürün versiyonu | 01 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Bağlantı boyutu [inç] | ] 1/4 in |
Bağlantı boyutu [mm] | 32 mm |
Bağlantı standardı | FLANGE, DIN-EN |
Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dahil olan parçalar |
Flanş cıvataları Conta Üst kapak vidaları Kaynak Flanşı |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP55 |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 40 bar |
Max. purger electr conn points | 8 |
Onay |
CE EAC UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 43 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Product Name Description | Intelligent purging system |
Soğutucu akışkanlar | R717 |
Tip | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yazılım versiyonu | 4.13 |
Ürün Dili | İngilizce |
Ürün grubu | Air purgers |
Ürün versiyonu | 01 |