G 1/2" A, 16x2, Nikelajlı

013G4176

Boru için Alupex bağlantı parçaları 16 x 2 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.036 Kg
Net ağırlık 0.036 Kg
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420036731

 

Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] 95 °C
Bağlantılar G 1/2" A
Bitirme Nikelajlı
Boru tesisatı için Alupex
Description Boru için Alupex bağlantı parçaları 16 x 2 mm
Diş Harici
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kullanım AluPex için
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Test basıncı [bar] 10 bar
Tip Compression fittings for Alupex tubings
Tüp ölçüsü [mm] 16x2
Valfler için RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 6 bar
Ürün etiketi Yes
Ürün grubu Compression fittings

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality