VGS, 4.50 m³/h, G 1 A
VGS, 4.50 m³/h, G 1 A

065B0789

VGS PN25 20/4,5 2 yollu dişli gidiş/dnş

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.41 kg
Net ağırlık 1.38 kg
EAN 5702421543719

 

Akış karakteristiği Yaklaşık lineer
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Alternatif akışkan Sirkülasyon suyu
Açıklama VGS PN25 20/4,5 2 yollu dişli gidiş/dnş
Basınç tahliye sistemi Körükler
Basınç, nominal [bar] 25 bar
Bağlantı boyutu G 1 A
Bağlantı standardı ISO 228/1
Bağlantı tipleri Dıştan diş
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 10 bar
Fonksiyon Kontrol vanası
İzin verilen akışkan Buhar
Kavitasyon faktörü 0.6
Kvs değerleri [m³/s] 4.5 m³/h
Mil konumu Normalde açık
Montaj versiyonu serbest
PN alternatif VSP 16
Port sayısı 2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] 0.05
Strok [mm] 5 mm
Tip VGS
Uygulama Buhar
Vana gövdesi malzemesi Kızıl bronz, malz. No. 2.1096.1 (RG5)
Vana konisi malzemesi Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4122
Vana yatağı malzemesi Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4571
Çap [mm] 20 mm
Ürün grubu Motorlu kontrol vanaları

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality