Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

Product Type: Adapters

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.225 Kg
Net ağırlık 0.163 Kg
Volume 1.035 Liter
EAN 5710104096315

 

Basınç, nominal [bar] 40 bar
Debi kontrolü Hayır
Debi sınırlandırma Hayır
Description Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Adapters
Uygulama Merkezi ısıtma ve soğutma
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] 40 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.] 16 bar
Çap [mm] [Maks.] 15 mm
Çap [mm] [Min.] 250 mm
Ürün grubu Accessories - SAC

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality