AMV 13, Besleme voltajı [V] AC: 230

082G3003

AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.827 Kilogram
Net ağırlık 0.769 Kilogram
Hacim 1.643 Liter
EAN 5702421507520

 

Aktüatör hızı [s/mm] 14 s/mm
Aktüatör tipi Elektrik
Besleme voltajı [V] AC 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N
Dönüş süresi [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekans [Hz] 50/60
Güvenlik fonksiyonu Evet
Güç tüketimi [W] 7 W
Hız tipi Standart
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapatma kuvveti [N] 300 N
Kontrol sinyali tipi 3 noktalı
Koruma kategorisi IP54
Koruma sınıfı II
Manuel kullanım Evet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Pozisyon geri bildirimi hayır - potansiyometre gerekir
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dosyası ürün adı AMV(E) 10/13
Strok [mm] 5 mm
Tip AMV 13
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Merkezi Isıtma
Yay aşağı (dönüş) Evet
Yay yukarı Hayır
Ürün grubu Electrical actuators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality