AME 659 SD, Besleme voltajı [V] AC: 24, Besleme gerilimi [V] DC: 24

082G3454

AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 9.833 Kg
Net ağırlık 9.778 Kg
Volume 18.512 Liter
EAN 5710104030463

 

Aktüatör hızı [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Aktüatör tipi Elektrik
Besleme gerilimi [V] DC 24 V
Besleme voltajı [V] AC 24 V
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Güvenlik fonksiyonu Evet
Güç tüketimi [W] 19 W
Hız tipi Standart
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapatma kuvveti [N] 2000 N
Kontrol giriş sinyali Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrol giriş sinyali Y [V] 0(2) - 10 V
Kontrol girişi sinyali Y (mA), empedans [Ohm] 500
Kontrol girişi sinyali Y [V], empedans [kOhm] 40 kOhm
Kontrol sinyali tipi Modülasyonlu/3 noktalı
Koruma kategorisi IP54
Koruma sınıfı II
Manuel kullanım Hayır
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Pozisyon geri bildirimi Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dosyası ürün adı AMV(E) 65x/685/855
Strok [mm] 50 mm
Tip AME 659 SD
Uygulama HD Merkezi Isıtma
Yay aşağı (dönüş) Evet
Yay yukarı Hayır
Ürün grubu Electrical actuators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality