AME 33, Besleme voltajı [V] AC: 24

082G3018

AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.068 Kilogram
Net ağırlık 2.042 Kilogram
Hacim 3.414 Liter
EAN 5702421510667

 

Aktüatör hızı [s/mm] 3 s/mm
Aktüatör tipi Elektrik
Besleme voltajı [V] AC 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Dönüş süresi [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Güvenlik fonksiyonu Evet
Güç tüketimi [W] 14 W
Hız tipi Hızlı
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapatma kuvveti [N] 450 N
Kontrol giriş sinyali Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrol giriş sinyali Y [V] 0(2) - 10 V
Kontrol girişi sinyali Y (mA), empedans [Ohm] 500
Kontrol girişi sinyali Y [V], empedans [kOhm] 24 kOhm
Kontrol sinyali tipi Modülasyonlu/3 noktalı
Koruma kategorisi IP54
Koruma sınıfı II
Manuel kullanım Evet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Pozisyon geri bildirimi Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP dosyası ürün adı AMV(E) 33
Strok [mm] 10 mm
Tip AME 33
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Merkezi Isıtma
Yay aşağı (dönüş) Evet
Yay yukarı Hayır
Ürün grubu Electrical actuators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality