AME 23, Besleme voltajı [V] AC: 24

082G3016

AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.928 Kilogram
Net ağırlık 1.92 Kilogram
Hacim 3.582 Liter
EAN 5702421510643

 

Aktüatör hızı [s/mm] 15 s/mm
Aktüatör tipi Elektrik
Besleme voltajı [V] AC 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Dönüş süresi [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Güvenlik fonksiyonu Evet
Güç tüketimi [W] 9 W
Hız tipi Standart
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapatma kuvveti [N] 450 N
Kontrol giriş sinyali Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrol giriş sinyali Y [V] 0(2) - 10 V
Kontrol girişi sinyali Y (mA), empedans [Ohm] 500
Kontrol girişi sinyali Y [V], empedans [kOhm] 24 kOhm
Kontrol sinyali tipi Modülasyonlu/3 noktalı
Koruma kategorisi IP54
Koruma sınıfı II
Manuel kullanım Evet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Pozisyon geri bildirimi Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP dosyası ürün adı AMV(E) 23
Strok [mm] 10 mm
Tip AME 23
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Merkezi Isıtma
Yay aşağı (dönüş) Evet
Yay yukarı Hayır
Ürün grubu Electrical actuators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality