VFY-WA, Elektrikli aktüatör, Besleme voltajı [V] AC: 230, Kapsül
082G7351
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Brüt ağırlık | 3.564 Kg |
Net ağırlık | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Brüt ağırlık | 3.564 Kg |
Net ağırlık | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Akışkan pH [Maks.] | 10 |
Akışkan pH [Min.] | 7 |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
Alternatif akışkan 2 | Sirkülasyon suyu |
Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
Bağlantı tipleri | Kapsül |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
Dişli flanş tipi | F05 |
Dönüş açısı [°] | 90 ° |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 16 bar |
Flanş malzemesi | Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25) |
Fonksiyon | On/Off |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Gövde Malzemesi | Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25) |
Güvenlik fonksiyonu | Hayır |
Güç tüketimi [W] | 15 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Kaçak oranı [% Kvs] | Kaçak oranı A |
Koruma kategorisi | IP66 |
Kvs değerleri [m³/s] | 62 m³/h |
Mil sızdırmazlık malzemesi | Nitril/Viton/Çinko kaplama S. + PTFE |
Montaj yönü | (başlık inik durumdayken çıkan hava dışında) |
Onay | CE |
Onay standardı | PED 97/23/CE, EN 12266-1, A Sınıfı |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Port sayısı | 2 |
Pozisyon geri bildirimi | Hayır |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Uzunluk [mm] | 32 mm |
Vana diski malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vana gövdesi malzemesi | Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25) |
Vana layner malzemesi | EPDM |
Vana mili malzemesi | Paslanmaz çelik AISI 420 |
Vana tipi | Eşmerkezli Tasarım |
Çalışma tipi | Elektrikli aktüatör |
Çalışma torku [Nm] | 20 N-m |
Çap [mm] | 1 mm |
Çap [mm] [Maks.] | 32 mm |
Ürün etiketi | Yes |
Ürün grubu | Butterfly valves |
Akışkan pH [Maks.] | 10 |
Akışkan pH [Min.] | 7 |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
Alternatif akışkan 2 | Sirkülasyon suyu |
Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
Bağlantı tipleri | Kapsül |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
Dişli flanş tipi | F05 |
Dönüş açısı [°] | 90 ° |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 16 bar |
Flanş malzemesi | Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25) |
Fonksiyon | On/Off |
Frekans [Hz] | 50/60 |
Gövde Malzemesi | Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25) |
Güvenlik fonksiyonu | Hayır |
Güç tüketimi [W] | 15 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Kaçak oranı [% Kvs] | Kaçak oranı A |
Koruma kategorisi | IP66 |
Kvs değerleri [m³/s] | 62 m³/h |
Mil sızdırmazlık malzemesi | Nitril/Viton/Çinko kaplama S. + PTFE |
Montaj yönü | (başlık inik durumdayken çıkan hava dışında) |
Onay | CE |
Onay standardı | PED 97/23/CE, EN 12266-1, A Sınıfı |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Port sayısı | 2 |
Pozisyon geri bildirimi | Hayır |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Uzunluk [mm] | 32 mm |
Vana diski malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vana gövdesi malzemesi | Dökme demir EN GJL 250 (DIN GG25) |
Vana layner malzemesi | EPDM |
Vana mili malzemesi | Paslanmaz çelik AISI 420 |
Vana tipi | Eşmerkezli Tasarım |
Çalışma tipi | Elektrikli aktüatör |
Çalışma torku [Nm] | 20 N-m |
Çap [mm] | 1 mm |
Çap [mm] [Maks.] | 32 mm |
Ürün etiketi | Yes |
Ürün grubu | Butterfly valves |