ABN Actuator, Flexible, NC, 1.00 m

193B2148

Actuator ABN-FBH 24V NC

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.118 Kg
Net ağırlık 0.116 Kg
Volume 0.358 Liter
EAN 5702425082542

 

Bağlantı boyutu Flexible
Description Actuator ABN-FBH 24V NC
Güç tüketimi [W] 1 W
IP koruma sınıfı IP 54
Kablo uzunluğu [m] 1 m
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Supply voltage [V] AC/DC 24
Tip ABN Actuator
UNSPSC KODU 40101830
Valf fonksiyonu NC
Ürün grubu ABN-FBH

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality