Sensor FTC, 15 °C - 50 °C, 2.0 m

013G5081

FTC Thermostatic Element, 15-50 Celcius

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.284 Kg
Net ağırlık 0.284 Kg
Volume 0.614 Liter
EAN 5702420045504

 

Description FTC Thermostatic Element, 15-50 Celcius
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kapiler tüp uzunluğu [m] 2 m
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sensör sıcaklığı [°C] [Maks.] 65 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 50 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 15 °C
Tip FTC
Ürün grubu Sensor FTC

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality