Floor Heating Controls, Danfoss Icon2™, Attachable

088U2122

Danfoss Icon2™ Featured Room Thermostat, Zigbee

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 84 Gram
Net ağırlık 64 Gram
Volume 0.306 Liter
EAN 5715162300282

 

1 Primary battery SUM weight Kg 226
1 Primary battery weight Kg 113
Anahtar çerçevelerine sığar Hayır
Arayüzler Zigbee
Battery type or Name Alkaline AAA
Besleme pilleri 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon2™ Featured Room Thermostat
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Humidity sensor Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
IP koruma sınıfı IP 20
Kurulum Attachable
Pil miktarı 2
Planlama Evet
Product height/depth [mm] 57 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Radyatör üzerinde aktüatör Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP dosyası ürün adı "Wireless thermostat"
Sessiz açıp kapama Evet
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 35 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 5 °C
Sıcaklık kontrolü Evet
Sıcaklık sınırlama Evet
Sıcaklık set-back düğmesi Evet
Sıva altı Hayır
Sıva üstü Evet
Soğutma girişi Evet
Tip Danfoss Icon2™
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Uyarlamalı öğrenme Evet
Uygulama kontrolü devrede Evet
Valf kullanma Evet
Weight per battery 11 g
Zemin sensörü etkin Evet
Çift mod Evet
Ürün grubu Floor Heating Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality