Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Sensor, 24.0 V - 230.0 V, Number of channels: 0, Floor

088U1110

Danfoss Icon Floor Sensor, Wired 24V

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.046 Kg
Net ağırlık 0.043 Kg
Volume 0.129 Liter
EAN 5702425129858

 

Anahtar çerçevelerine sığar Hayır
Arayüzler Wired 24V
Besleme gerilimi [V] 230 V
Description Danfoss Icon Floor Sensor
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
HE Kontrol türü Sensor
In scope of WEEE Yes
IP koruma sınıfı IP68
Kurulum Floor
Number of channels 0
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Supply voltage [V] [Max] 230 V
Supply voltage [V] [Min] 24 V
Tip Danfoss Icon
UNSPSC KODU 40101830
Uygulama kontrolü devrede Evet
Uzunluk [m] 3 m
Ürün grubu Floor Heating Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality