![Döşemeden Isıtma Kontrolleri, FH Bağlantı Kutuları, 230.0 V, Çıkış voltajı [V] AC: 230, 8 Döşemeden Isıtma Kontrolleri, FH Bağlantı Kutuları, 230.0 V, Çıkış voltajı [V] AC: 230, 8](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/136244/ID106245550073-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Döşemeden Isıtma Kontrolleri, FH Bağlantı Kutuları, 230.0 V, Çıkış voltajı [V] AC: 230, 8
088H0016
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24
Bu ürünün Danfoss'un araştırmanızı önerdiği daha yeni bir sürümü var.
Replacement
Replacement
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24
Brüt ağırlık | 0.77 kg |
Net ağırlık | 0.76 kg |
EAN | 5702420084701 |
Brüt ağırlık | 0.77 kg |
Net ağırlık | 0.76 kg |
EAN | 5702420084701 |
Ambalaj başına düşen miktar | 4 ad. |
Arayüzler | Wired 230V |
Açıklama | CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24 |
Besleme gerilimi [V] | 230 V |
HE Kontrol türü | Zeminden ısıtma kontrolörü sabit bağlantılı |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Kazan rölesi | Evet |
Maksimum çıkış sayısı [adet] | 8 ad. |
Number of channels | 8 |
Pompa rölesi | Evet |
Sıcaklık kontrolü | Evet |
Sıva altı | Hayır |
Sıva üstü | Evet |
Tip | FH Bağlantı Kutuları |
Çıkış başına güç [W] [Maks.] | 3 W |
Çıkış voltajı [V] AC | 230 V |
Ürün adı | Bağlantı kutusu |
Ürün grubu | Döşemeden Isıtma Kontrolleri |
Ambalaj başına düşen miktar | 4 ad. |
Arayüzler | Wired 230V |
Açıklama | CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24 |
Besleme gerilimi [V] | 230 V |
HE Kontrol türü | Zeminden ısıtma kontrolörü sabit bağlantılı |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Kazan rölesi | Evet |
Maksimum çıkış sayısı [adet] | 8 ad. |
Number of channels | 8 |
Pompa rölesi | Evet |
Sıcaklık kontrolü | Evet |
Sıva altı | Hayır |
Sıva üstü | Evet |
Tip | FH Bağlantı Kutuları |
Çıkış başına güç [W] [Maks.] | 3 W |
Çıkış voltajı [V] AC | 230 V |
Ürün adı | Bağlantı kutusu |
Ürün grubu | Döşemeden Isıtma Kontrolleri |