24.0 V, Önerilir, isteğe bağlı zemin sensörü

088H0024

FH-WS Oda Termostatı, Önerilir

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.098 Kg
Net ağırlık 0.093 Kg
Volume 0.268 Liter
EAN 5702420053004

 

Anahtar çerçevelerine sığar Hayır
Arayüzler Wired 24V
Ayar korumalı Hayır
Besleme gerilimi [V] 24 V
Description FH-WS Oda Termostatı, Önerilir
Dışarıda girişi Hayır
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekans aralığı [Hz] [Maks.] 60 Hz
Frekans aralığı [Hz] [Min.] 50 Hz
HE Kontrol türü Room Thermostat
In scope of WEEE Yes
IP koruma sınıfı IP 20
Kapasitif dokunmatik Hayır
Kurulum On-wall
Maksimum aktüatör sayısı 2
Mil pozisyonu Önerilir, isteğe bağlı zemin sensörü
NC/NO NC
Planlama Hayır
PWM Hayır
Radyatör üzerinde aktüatör Hayır
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sessiz açıp kapama Evet
Set-back fonksiyonu Evet
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 30 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 6 °C
Sıcaklık kontrolü Evet
Sıcaklık sınırlama Hayır
Sıcaklık set-back düğmesi Evet
Sıva altı Hayır
Sıva üstü Evet
Soğutma girişi Hayır
Termal geri besleme Evet
Tip FH Room Thermostats
Uyarlamalı öğrenme Hayır
Valf kullanma Hayır
Zemin sensörü etkin Evet
Zemin sensörü seçeneği Evet
Ürün açıklaması Oda termostatı
Ürün grubu Floor Heating Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality