230.0 V, Çıkış voltajı [V] AC: 24, null: 10

088H0017

WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.52 Kg
Net ağırlık 1.52 Kg
Volume 4.907 Liter
EAN 5702420115825

 

Ambalaj başına düşen miktar 4 ad.
Arayüzler Wired 24V
Besleme gerilimi [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Description WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE Kontrol türü Zeminden ısıtma kontrolörü sabit bağlantılı
In scope of WEEE Yes
IP koruma sınıfı IP 20
Kazan rölesi Evet
Maksimum çıkış sayısı [adet] 10 ad.
Number of channels 10
Pompa rölesi Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık kontrolü Evet
Sıva altı Hayır
Sıva üstü Evet
Tip FH Connection Boxes
UK RoHS compliance Out of scope
Çıkış başına güç [W] [Maks.] 3 W
Çıkış voltajı [V] AC 24 V
Ürün açıklaması Bağlantı kutusu
Ürün grubu Floor Heating Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality