Floor Heating Controls, Remote Controller CF2+, 230.0 V

088U0221

OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.604 Kg
Net ağırlık 0.593 Kg
Volume 2.678 Liter
EAN 5702425081644

 

Besleme gerilimi [V] 230 V
Besleme pilleri 2 x 1,5 V AA alkalin pil
Description OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE Kontrol türü Water-based floor heating
İlerim frekansı [MHz] 868.42 MHz
In scope of WEEE Yes
IP koruma sınıfı IP 21
Kablosuz iletim [m] [Maks.] 30 m
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık kontrolü Hayır
Tip Remote Controller CF2+
Ürün açıklaması CF2+ sistemi için Uzaktan Kumanda
Ürün grubu Floor Heating Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality