Wet System BasicGrip, 0.62 m², Thermal conductivity [W/mK]: 0.035

088X1051

Basic Panel Standard

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.026 Kg
Net ağırlık 0.026 Kg
EAN 5702425237560

 

Boru çapı [mm] 16 mm
Description Basic Panel Standard
Genişlik [mm] 595 mm
Isı iletim direnci [m2K/W] 0.51 W/m-K
Kalınlık [mm] 44 mm
Kaplama alanı [m²] 0.62 m²
Malzeme Genişletilmiş Polisitren
Termal iletkenlik [W/mK] 0.035 W/m-K
Tip BasicGrip Panels - 18mm Insulation
Uzunluk [m] 1.04 m
Ürün grubu Wet System BasicGrip

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality