SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs., Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0112
SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs.
Brüt ağırlık | 1.2 Kg |
Net ağırlık | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420111407 |
Brüt ağırlık | 1.2 Kg |
Net ağırlık | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420111407 |
Boru çapı [mm] | 16 mm |
Description | SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Genişlik [mm] | 500 mm |
Isı iletim direnci [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Kalınlık [mm] | 30 mm |
Kaplama alanı [m²] | 0.5 m² |
Malzeme | Alüminyum / Genleştirilmiş Polistiren köpük |
Sıkıştırma mukavemeti [kPa] | 240 KPa |
Tasarım yükü [kN/m2] | 8 kN-m |
Termal iletkenlik [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tip | Accessories for Dry Systems |
Uygundur: |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Uzunluk [mm] | 250 mm |
Ürün grubu | Accessories for Dry Systems |
Boru çapı [mm] | 16 mm |
Description | SpeedUp Alu, header panel CZ 4 pcs. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Genişlik [mm] | 500 mm |
Isı iletim direnci [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Kalınlık [mm] | 30 mm |
Kaplama alanı [m²] | 0.5 m² |
Malzeme | Alüminyum / Genleştirilmiş Polistiren köpük |
Sıkıştırma mukavemeti [kPa] | 240 KPa |
Tasarım yükü [kN/m2] | 8 kN-m |
Termal iletkenlik [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tip | Accessories for Dry Systems |
Uygundur: |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Uzunluk [mm] | 250 mm |
Ürün grubu | Accessories for Dry Systems |