Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.50 m², Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0103
SpeedUp header panel EZ 4pcs
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
SpeedUp header panel EZ 4pcs
Brüt ağırlık | 0.45 Kg |
Net ağırlık | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089720 |
Brüt ağırlık | 0.45 Kg |
Net ağırlık | 0.45 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089720 |
Boru çapı [mm] | 16 mm |
Center distance [mm] | 125250 mm |
Description | SpeedUp header panel EZ 4pcs |
Genişlik [mm] | 500 mm |
Isı iletim direnci [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Kalınlık [mm] | 30 mm |
Kaplama alanı [m²] | 0.5 m² |
Malzeme | Genleştirilmiş Polistiren köpük |
Sıkıştırma mukavemeti [kPa] | 240 KPa |
Tasarım yükü [kN/m2] | 8 kN-m |
Termal iletkenlik [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tip | Heat Panels |
Uygundur: | EN 826 |
Uzunluk [mm] | 250 mm |
Ürün grubu | Dry Systems SpeedUp |
Boru çapı [mm] | 16 mm |
Center distance [mm] | 125250 mm |
Description | SpeedUp header panel EZ 4pcs |
Genişlik [mm] | 500 mm |
Isı iletim direnci [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Kalınlık [mm] | 30 mm |
Kaplama alanı [m²] | 0.5 m² |
Malzeme | Genleştirilmiş Polistiren köpük |
Sıkıştırma mukavemeti [kPa] | 240 KPa |
Tasarım yükü [kN/m2] | 8 kN-m |
Termal iletkenlik [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tip | Heat Panels |
Uygundur: | EN 826 |
Uzunluk [mm] | 250 mm |
Ürün grubu | Dry Systems SpeedUp |