Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.50 m², Aluminium / Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0100
SpeedUp heat panel CZ 0,5m2
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
SpeedUp heat panel CZ 0,5m2
Brüt ağırlık | 1.2 Kg |
Net ağırlık | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089676 |
Brüt ağırlık | 1.2 Kg |
Net ağırlık | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089676 |
Boru çapı [mm] | 16 mm |
Center distance [mm] | 125 mm |
Description | SpeedUp heat panel CZ 0,5m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Genişlik [mm] | 500 mm |
Isı iletim direnci [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Kalınlık [mm] | 30 mm |
Kaplama alanı [m²] | 0.5 m² |
Malzeme | Alüminyum / Genleştirilmiş Polistiren köpük |
Sıkıştırma mukavemeti [kPa] | 240 KPa |
Tasarım yükü [kN/m2] | 8 kN-m |
Termal iletkenlik [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tip | Heat Panels |
Uygundur: | EN 826 |
Uzunluk [mm] | 1 mm |
Ürün grubu | Dry Systems SpeedUp |
Boru çapı [mm] | 16 mm |
Center distance [mm] | 125 mm |
Description | SpeedUp heat panel CZ 0,5m2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Genişlik [mm] | 500 mm |
Isı iletim direnci [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Kalınlık [mm] | 30 mm |
Kaplama alanı [m²] | 0.5 m² |
Malzeme | Alüminyum / Genleştirilmiş Polistiren köpük |
Sıkıştırma mukavemeti [kPa] | 240 KPa |
Tasarım yükü [kN/m2] | 8 kN-m |
Termal iletkenlik [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tip | Heat Panels |
Uygundur: | EN 826 |
Uzunluk [mm] | 1 mm |
Ürün grubu | Dry Systems SpeedUp |