Flow Indicator
003L8310
Akış göstergesi, 0-1 bar, ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu sistemlerinde akış ve basınç ölçümleri için ölçüm cihazı.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış göstergesi, 0-1 bar, ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu sistemlerinde akış ve basınç ölçümleri için ölçüm cihazı.
Brüt ağırlık | 4.814 Kg |
Net ağırlık | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Brüt ağırlık | 4.814 Kg |
Net ağırlık | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ağırlık [kg] | 4.48 kg |
Description | Akış göstergesi, 0-1 bar, ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu sistemlerinde akış ve basınç ölçümleri için ölçüm cihazı. |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 1 bar |
Fark basınç aralığı [bar] [Min.] | 0 bar |
Histerez (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalibrasyon | İbre yanlış yönde olduğunda |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statik basınç [bar] | 10 KPa |
Tip | Flow Indicator |
Ürün açıklaması | Akış göstergesi 0-1 bar |
Ürün grubu | Manual balancing |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ağırlık [kg] | 4.48 kg |
Description | Akış göstergesi, 0-1 bar, ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu sistemlerinde akış ve basınç ölçümleri için ölçüm cihazı. |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 1 bar |
Fark basınç aralığı [bar] [Min.] | 0 bar |
Histerez (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kalibrasyon | İbre yanlış yönde olduğunda |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statik basınç [bar] | 10 KPa |
Tip | Flow Indicator |
Ürün açıklaması | Akış göstergesi 0-1 bar |
Ürün grubu | Manual balancing |