NovoCon L, DN 125-150, Yay aşağı
003Z8562
NovoCon L, AB-QM DN 125-150 dijital aktüatör için, yay çekiş emniyet fonksiyonu
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
NovoCon L, AB-QM DN 125-150 dijital aktüatör için, yay çekiş emniyet fonksiyonu
Brüt ağırlık | 9.6 Kg |
Net ağırlık | 9.598 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426069 |
Brüt ağırlık | 9.6 Kg |
Net ağırlık | 9.598 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426069 |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | DN 125-150 |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon L, AB-QM DN 125-150 dijital aktüatör için, yay çekiş emniyet fonksiyonu |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Güvenlik fonksiyonu | Yay aşağı |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Kablo dahil | Hayır |
Kontrol karakteristiği | Lineer / Eşit yüzde |
Kontrol sinyali tipi | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strok [mm] | 50 mm |
Tip | NovoCon L |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün grubu | Gear actuators |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | DN 125-150 |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon L, AB-QM DN 125-150 dijital aktüatör için, yay çekiş emniyet fonksiyonu |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Güvenlik fonksiyonu | Yay aşağı |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Kablo dahil | Hayır |
Kontrol karakteristiği | Lineer / Eşit yüzde |
Kontrol sinyali tipi | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strok [mm] | 50 mm |
Tip | NovoCon L |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün grubu | Gear actuators |