3 noktalı motor kontrol çıkışı sayısı |
2 |
Aktüatör çıkış yükü [VA] |
15 VA |
Besleme gerilimi frekansı [Hz] |
50 Hz |
Besleme voltajı [V] AC |
230 V |
Besleme voltajı [V] AC [Maks] |
244 V |
Besleme voltajı [V] AC [Min] |
207 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Description |
ECL COMFORT 210B/230 V |
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı |
1 |
DHW depolama tankı devre sayısı |
1 |
DHW fonksiyonları |
Anti bakteri programı Otomatik ayarlama Dönüş sıcaklığı etkisi |
Dijital giriş sayısı |
2 |
Dijital giriş tipi |
12 V çekiş mümkündür |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Genel fonksiyonlar |
Alarm fonksiyonları Sirkülasyon pompası uygulaması Kontrol vanası uygulaması Harici geçersiz kılma sistemi Donmaya karşı koruma Tatil programı Master - Slave ağı Motor muhafazası Uzaktan kumanda bağlantısı |
Gün başına konfor zamanları sayısı |
3 |
Güç tüketimi [W] |
5 W |
İletişim |
ECL 485 Bus (galvanik izolasyonsuz) Modbus (galvanik izolasyonsuz) |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Isıtma devresi ısı eğrisi ayarı |
6 nokta Eğri |
Isıtma devresi sayısı |
2 |
Koruma kategorisi |
IP41 |
Onay |
CE |
Onay standardı |
EMC Yönergesi: 2004/108/EC Muafiyet: EN 61000-6-1:2007 Emisyon: EN 61000-6-3:2007 LVD yönergesi 2006/95/EC EN 60730 |
Ortam nemi [% RH] [Maks.] |
65 % |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] |
55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] |
0 °C |
Pompa sayısı |
4 |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Röle çıkış gerilimi [V] AC |
230 V |
Röle çıkışı sayısı |
4 |
Röle çıkışı, endüktif yük [A] |
2 A |
Röle çıkışı, ohm yükü [A] |
4 A |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Sensör girişi sayısı |
8 ad. |
Sensör kablosu uzunluğu [mm] |
200 mm |
Sıcaklık sensörleri tipi |
Pt 1000, uyarlanabilir giriş |
Tip |
ECL Comfort 210 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uygulama kaynağı |
ECL, uygulama anahtarıyla |
Zaman anahtarı tipi |
Hafta |
Zaman sivici güç yedekleme [sa.] |
72 sa |
Ürün grubu |
Electronic controllers |