Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.119 Kg
Net ağırlık 0.096 Kg
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Montaj versiyonu Temel parçada
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Puls sinyal frekansı [Hz] [Maks.] 100 Hz
Puls sinyal frekansı [Hz] [Min.] 5 Hz
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Röle çıkışı, endüktif yük [A] 2 A
Röle çıkışı, ohm yükü [A] 4 A
SCIP dosya no. 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
SCIP dosyası ürün adı ECA 32 087H3202
Tip ECA 32
UK RoHS compliance Out of scope
Ürün grubu Acc - Electronic contr

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality