Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.235 Kg
Net ağırlık 0.14 Kg
Volume 1.231 Liter
EAN 5710104038216

 

BUS kablosu uzunluğu [m] 20 m
China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description ECA 31
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Güç tüketimi [W] 1 W
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma kategorisi IP20
Montaj versiyonu Dikey olarak, duvara veya panel boşluğuna
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Onay CE
Onay standardı EMC Yönergesi: 2004/108/EC
Emisyon: EN 61000-6-3:2007
Muafiyet: EN 61000-6-1:2007
LVD yönergesi 2006/95/EC
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dosya no. 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
SCIP dosyası ürün adı ECA 30, 31
Tip ECA 31
UK RoHS compliance Out of scope
Ürün grubu Acc - Electronic contr

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality