DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 39.00 m, Besleme voltajı [V] AC: 230
140F0219
Kablo tipi: Tek iletken, Isıtma ilkesi: Seri rezistif
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Kablo tipi: Tek iletken, Isıtma ilkesi: Seri rezistif
Brüt ağırlık | 2.9 Kg |
Net ağırlık | 2.871 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202326 |
Brüt ağırlık | 2.9 Kg |
Net ağırlık | 2.871 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202326 |
Alev geciktirici | Evet |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
Blendaj örgülü kaplama [%] [Min.] | 70 % |
Boya göre kesim | Hayır |
Bükme çapı [mm] [Min.] | 35 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasyon direnci [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 39M 800W 230V |
Dış kılıf | PVC |
Dış kılıf rengi | Kırmızı |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanti [Yıl] | 20 |
İletken izolasyonu | XLPE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
Isıtma çıkışı [W] | 800 W |
Kablo blendajı | Bakır örgü |
Kablo direnci [Ohm] | 66.1 |
Kablo tipi | Tek iletken |
Kablo uzunluğu [m] | 39 m |
Kablo çapı [mm] | 5.5 mm |
Kablo çıkışı [W/m] | 20 W/m |
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Kurşunsuz | Evet |
Onay |
CE UkrTEST EAC |
Paket derinliği [mm] | 386 mm |
Paket genişliği [mm] | 386 mm |
Paket yüksekliği [mm] | 92 mm |
Rulo kablo | Hayır |
Sertifika şirketi |
NEMKO UkrTEST |
Soğuk uç | Evet |
Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
Soğuk uç iletken sayısı | 1 |
Soğuk uç sayısı | 2 |
Soğuk uç tipi | DSWA |
Soğuk uç uzunluğu [m] | 3 m |
Tip | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KODU | 26121601 |
UV Korumalı | Hayır |
Uygulama |
Sport fields Floor heating Cold store |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
Çekme direnci [N] | 120 N |
Ürün grubu | Heating Cables |
Ürün versiyonu | Ready-made |
Alev geciktirici | Evet |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
Blendaj örgülü kaplama [%] [Min.] | 70 % |
Boya göre kesim | Hayır |
Bükme çapı [mm] [Min.] | 35 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasyon direnci [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 39M 800W 230V |
Dış kılıf | PVC |
Dış kılıf rengi | Kırmızı |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanti [Yıl] | 20 |
İletken izolasyonu | XLPE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
Isıtma çıkışı [W] | 800 W |
Kablo blendajı | Bakır örgü |
Kablo direnci [Ohm] | 66.1 |
Kablo tipi | Tek iletken |
Kablo uzunluğu [m] | 39 m |
Kablo çapı [mm] | 5.5 mm |
Kablo çıkışı [W/m] | 20 W/m |
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
Kurşunsuz | Evet |
Onay |
CE UkrTEST EAC |
Paket derinliği [mm] | 386 mm |
Paket genişliği [mm] | 386 mm |
Paket yüksekliği [mm] | 92 mm |
Rulo kablo | Hayır |
Sertifika şirketi |
NEMKO UkrTEST |
Soğuk uç | Evet |
Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
Soğuk uç iletken sayısı | 1 |
Soğuk uç sayısı | 2 |
Soğuk uç tipi | DSWA |
Soğuk uç uzunluğu [m] | 3 m |
Tip | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KODU | 26121601 |
UV Korumalı | Hayır |
Uygulama |
Sport fields Floor heating Cold store |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
Çekme direnci [N] | 120 N |
Ürün grubu | Heating Cables |
Ürün versiyonu | Ready-made |