Accessories, Other Heating products Danfoss

088L0028

Danfoss Devamlılık Testi (alarm cihazı)

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.084 Kg
Net ağırlık 0.084 Kg
Volume 0.3 Liter
EAN 5703466161463

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.022
1 Primary battery weight Kg 0.011
Ambalaj miktarı 1
Battery type or Name Alkaline AA
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Devamlılık Testi (alarm cihazı)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Garanti [Yıl] 2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Onay CE
Paket derinliği [mm] 125 mm
Paket genişliği [mm] 80 mm
Paket yüksekliği [mm] 30 mm
Pil miktarı 2
Sertifika şirketi CE
Tip Other Heating products Danfoss
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KODU 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 11 g
Ürün açıklaması Danfoss Süreklilik Test Cihazı
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality