DFH pre-configured stations

267B1473

DFH-71 ASV-PV, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 10 Kilogram
Net ağırlık 8.5 Kilogram
EAN 5715162684726

 

Air vent Evet
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valve ASV-PV
Bağlantı yönü Alt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] 90 °C
Circulation pump Evet
Description DFH-71 ASV-PV, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
DH bağlantı tipi G iç dişli
DH bağlantı ölçüsü 3/4"
DH boru ölçüsü Ø18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi Brazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı TD-21
DHW kapasitesi [kW] [Max] 65 kW
Elektrik bağlantısı 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE Kontrol türü Termostatik
Heating system type Floor heating
HEX eşanjör lehimleme malzemesi Bakır
In scope of WEEE No
Isıtma kontrolörü adı TD-21
Kapak malzemesi EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Mixing circuit - control Termostat
Nominal basınç, primer [bar] 16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar] 16 bar
Piping Stainless steel
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strainer Primary
Termal iletkenlik [W/mK] 0.036 W/m-K
Tip DFH pre-configured stations
Çek valf Yes
Ürün grubu Small Stations

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality