FC-111P15KT4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131X6121

Frequency Converter
FC-111P15KT4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 111
(P15K) 15 KW / 20 HP, Three phase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis Backplate
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H4
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-111P15KT4P20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponovna konfiguracija

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 8.2 Kilogram
Neto težina 8.17 Kilogram
Volumen 57.75 Liter
EAN 5710107252275

 

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 111 HVAC Basic - kaskada
Nazivna snaga P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Kućište P20 (P20) IP20 / Kućište
RFI filtar H4 RSO filtar klase A1
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike C Lakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta H4 H4
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Oznaka tipa dio 1 FC-111P15KT4P20H4XXC
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-111P15KT4P20H4XXC
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality