Ste mislili
Shows 18 product(s)
ICF 20-2-121H, 25 mm, Standard priključka: EN 10220
Velikost priključka [mm]: 25, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121H, 22 mm, Standard priključka: EN 1254-5
Velikost priključka [mm]: 22, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121L, 15 mm, Standard priključka: EN 10220
Velikost priključka [mm]: 15, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121L, 20 mm, Standard priključka: EN 10220
Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard priključka: EN 10220
Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120