Iskali ste:

icf 20-2

Ste mislili

Shows 18 product(s)

027L3806

ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3808

ICF 20-2-121H, 25 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Velikost priključka [mm]: 25, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3810

ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3814

ICF 20-2-121H, 22 mm, Standard priključka: ASME B 16.50

Velikost priključka [mm]: 22, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3828

ICF 20-2-121L, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Ogled: