Iskali ste:

icf 20-2

Ste mislili

Shows 14 product(s)

027L3804

ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3807

ICF 20-2-121H, 25 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 25, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3812

ICF 20-2-121H, 22 mm, Standard priključka: EN 1254-5

Velikost priključka [mm]: 22, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3806

ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3808

ICF 20-2-121H, 25 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Velikost priključka [mm]: 25, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3810

ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3814

ICF 20-2-121H, 22 mm, Standard priključka: ASME B 16.50

Velikost priključka [mm]: 22, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3803

ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3802

ICF 20-2-121, 15 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 15, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3811

ICF 20-2-121, 22 mm, Standard priključka: EN 1254-5

Velikost priključka [mm]: 22, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Ogled: