Podatki o izdelku

Bruto masa 11.308 Kilogram
Neto masa 10.1 Kilogram
Volume 25.937 Liter
EAN 5702428200103

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R717
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 25 bar
Maks. delovni tlak [psig] 363 psig
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Liquid level glasses
Oprema Sight adapter
Product Name Description Sight glass
Skupina izdelkov Sight glasses
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 30 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 86 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip LLG 335 F
UK RoHS compliance Out of scope

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality