Podatki o izdelku

Bruto masa 46 Kilogram
Neto masa 29.43 Kilogram
Volume 99.03 Liter
EAN 5702428200202

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Hladilna sredstva R717
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Kombinirano s/z LLG 335 + LLG 740
Maks. delovni tlak [bar] 25 bar
Maks. delovni tlak [psig] 363 psig
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Liquid level glasses
Oprema SNV-ST
Product Name Description Sight glass
Skupina izdelkov Sight glasses
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 14 °F
Tip LLG 1145 S
UK RoHS compliance Out of scope

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality