Sight glass, LLG 1550

2512+055

Tipo: LLG 1550

Detalles del producto

Peso bruto 48.34 Kilogram
Peso neto 36.88 Kilogram
Volumen 88.572 Liter
EAN 5702428200264

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Combinación LLG 740 + LLG 740
Contain batteries No
Descripción del producto Visores de nivel de líquido
Equipamiento Manguitos para soldar
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Sight glasses
Homologación EAC
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 14 °F
Nombre de producto Visor de líquido
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de trabajo máx. [bar] 25 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 363 psig
Refrigerante(s) R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo LLG 1550
UK RoHS compliance Out of scope

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality