SFV 20, G, 13 bar

2416+160

Nastavitev tlaka [bar]: 13, Vrsta priključka: G

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.002 Kilogram
Čistá hmotnost 3.974 Kilogram
Objem 2.363 Liter
EAN 5702428193412

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie IV
Koef. disk - certifikace 0.54 kg
Množství na formát balení 1 pc
Nastavený tlak [bar] 13 bar
Nastavený tlak [psig] 189 psig
Nominální průměr DN < 25
Název produktu Pojistný ventil
Popis produktu Pojistný ventil
Poznámky 0
Produktová skupina Safety relief valves
Průměr proudu [mm] 18 mm
Průměr proudu[in] 0.709 in
Průtočná plocha [mm2] 254 mm²
Průtočná plocha[in2] 0.394 in²
Připojení vnitřní/vnější Externí
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -30 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr Rohový
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -22 °F
Tlak - certifikát TÜV certificate included
Typ SFV 20
Typ připojení G
Velikost připojení [palce] 3/4 in
Velikost přípojky [mm] 20 mm
Vstup - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [in] 1 1/2 in
Zdvih [mm] 4 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality