Dodatki, Preprosta montaža

19805076

Aluminijasti trak 38 mm x 50 m, 2-barvni tisk

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.34 Kilogram
Neto masa 0.337 Kilogram
Volume 0.547 Liter
EAN 5703435003053

 

Aplikacija Pipe / tank frost protection
Cold store
Sanitarna topla voda
Roof frost protection
Description Aluminijasti trak 38 mm x 50 m, 2-barvni tisk
Dolžina [m] 50 m
Globina embalaže [mm] 120 mm
KODA UNSPSC 40101830
Količina v pakiranju 1
Opis izdelka Aluminijasti trak 38 mm X 50 m
Oznaka UL Out of scope
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Accessories
Tip Easy Installation
Uporablja se za izdelek DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIpipeguard™ Industry
DEVIpipeheat™ 10 V2
DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
DEVIpipeheat™ 10 V3
DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Višina embalaže [mm] 120 mm
Warranty type 2-year product warranty
Širina embalaže [mm] 32 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality