Toplotni števci, SonoSensor 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Ogrevanje, Baterija 1 A-celica, Dva pulzna izhoda

187F3776

Flow sensor for commercial and residential applications

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.795 Kilogram
Neto masa 3.12 Kilogram
Volume 9.45 Liter
EAN 5702424546472

 

Aplikacija Ogrevanje
Description Flow sensor for commercial and residential applications
Dinamični razpon 1:100
Dolžina [mm] 300 mm
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m] 2.5 m
Homologacijski organ MID
Ime izdelka v dokumentu SCIP SonoSensor 30 1
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Medij Kakovost vode s pH od 7 do 9,5
Napajalna napetost [V] DC 4 V
Načelo merjenja pretoka Ultrazvočna
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer [mm] 40 mm
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz] 0.5 l/pulz
qp [m³/h] 10 m³/h
Razred zaščite IP IP65
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Energy meters
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardna natančnost Razred 2 do EN1434
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 5 °C
Temperatura medija ob začasni preobremenitvi [°C] 150 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 5 °C
Tip SonoSensor 30
Velikost priključka G 2
Vgrajena komunikacija Dva pulzna izhoda
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] 93 %
Vrsta napajalne napetosti Baterija 1 A-celica
Vrsta okolice E2/M1
Vrste priključkov Navoj
Št. dokumenta SCIP 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d
Življenjska doba baterij [let] 12 leto

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality